??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1197623 - SACB-10/3-L-C-M8 HD GG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1197623
Product number of the Manufacturer
1197623
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase
Description long
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable, blindage: non
Manufacturer Type Description
SACB-10/3-L-C-M8 HD GG
Preview
GTIN-Code
4063151256487
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP67
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
80 °C
poids net
0.163 kg
matière du revêtement du contact
Ni/Au
raccordement pour détecteur NPN
No
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M8
tension d'emploi maximum
24 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
8 A
courant sommé maximum
8 A
Number of channels per slots
1
Number of sensor/actuator slots
10
avec affichage LED
Yes
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
3
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
24 V
Connection of the master cable
Plug-in master cable connection
GTIN
4063151256487
Manufacturer product designation
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase
Manufacturer product description
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable, blindage: non
Product type
SACB-10/3-L-C-M8 HD GG
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés