??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1197576 - SACB-10/3-L-M12-M8 HD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1197576
Artikelnummer des Herstellers
1197576
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-10/3-L-M12-M8 HD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151257439
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP67
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
30 mm
Höhe
28.1 mm
Nettogewicht
0.151 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M8
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
1 A
max. Summenstrom
1 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
1
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
10
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
3
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
Anschluss der Stammleitung
M12 plug connection
GTIN
4063151257439
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Herstellerprodukttyp
SACB-10/3-L-M12-M8 HD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen