??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1196770 - PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1196770
Product number of the Manufacturer
1196770
Description short
Contact à sertir
Description long
Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle
Manufacturer Type Description
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50
GTIN-Code
4063151255251
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
GTIN
4063151255251
Manufacturer product designation
Contact à sertir
Manufacturer product description
Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85359000
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !