??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1193940000 - KSP L 104 S
Stückliste
Weidmueller 1193940000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1193940000
Herstellertypbezeichnung
KSP L 104 S
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Kabelverschraubung) 104.00 mm, Silikon
Langbeschreibung
Die Schutzhaube schützt die Kabelverschraubungen vor äußeren Umwelteinflüssen.
GTIN
4032248976935
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
Werkstoff
Silikon
Farbe
blau
Material
Kunststoff
Masse
0.174 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen