??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1193620000 - VGM40-MS68 20-32 BG
Lista materiałowa
Weidmueller 1193620000
Preview
Manufacturer Product ID
1193620000
Manufacturer Type Description
VGM40-MS68 20-32 BG
Description short
Dławnica kablowa (metal) Akcesoria, M 40, 8 mm, mosiądz, niklowany
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4032248976577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Mass
0.170 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD