??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1193620000 - VGM40-MS68 20-32 BG
Stückliste
Weidmueller 1193620000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1193620000
Herstellertypbezeichnung
VGM40-MS68 20-32 BG
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) Zubehör, M 40, 8 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248976577
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP68
glasfaserverstärkt
Nein
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
Gewindelänge Anschlussgewinde
8 mm
teilbare Verschraubung
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
Masse
0.170 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen