??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1193620000 - VGM40-MS68 20-32 BG
Kusovník
Weidmueller 1193620000
Preview
Manufacturer Product ID
1193620000
Manufacturer Type Description
VGM40-MS68 20-32 BG
Description short
Kabelová průchodka (kov) Příslušenství, M 40, 8 mm, Mosaz poniklovaná
Description long
Kovová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN-Code
4032248976577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Mass
0.170 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model