??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1193590000 - VGM40-SS68 20-32 BG
Lista materiale
Weidmueller 1193590000
Preview
Manufacturer Product ID
1193590000
Manufacturer Type Description
VGM40-SS68 20-32 BG
Description short
Pressacavo (metallo) Accessori, M 40, 8 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
Description long
Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.
GTIN-Code
4032248976614
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Mass
0.166 kg
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD