??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1193580000 - VGM32-SS68 15-25 BG
Спецификация
Weidmueller 1193580000
Preview
Manufacturer Product ID
1193580000
Manufacturer Type Description
VGM32-SS68 15-25 BG
Description short
Кабельный ввод (металл) Аксессуар, M 32, 8 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN-Code
4032248976553
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Mass
0.101 kg
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей