??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1193580000 - VGM32-SS68 15-25 BG
Nomenclature
Weidmueller 1193580000
Preview
Manufacturer Product ID
1193580000
Manufacturer Type Description
VGM32-SS68 15-25 BG
Description short
Presse-étoupe (en métal) Accessoires, M 32, 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4032248976553
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Mass
0.101 kg
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés