??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1193580000 - VGM32-SS68 15-25 BG
Lista de materiales
Weidmueller 1193580000
Preview
Manufacturer Product ID
1193580000
Manufacturer Type Description
VGM32-SS68 15-25 BG
Description short
Prensaestopas (metal) Accesorios, M 32, 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Description long
Prensaestopas metálico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.
GTIN-Code
4032248976553
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
glass-fiber reinforced
No
fire resistance (according to UL94)
V0
thread length connection thread
8 mm
separable screw connection
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Mass
0.101 kg
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD