??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1193310000 - ZQV 2.5N/7 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1193310000
Preview
Manufacturer Product ID
1193310000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/7 WS
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 7, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, 24 A, blanco
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4032248975860
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
7
color
white
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD