??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1192780000 - TM 8/18 HF/HB
Lista materiałowa
Weidmueller 1192780000
Preview
Manufacturer Product ID
1192780000
Manufacturer Type Description
TM 8/18 HF/HB
Description short
System kodowania kabli, 30 - 35 mm, 34 mm, polietylen LD, transparentny
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248974825
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
35 mm
label space present
Yes
height
18 mm
color
Transparent
depth
38.700 mm
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
300 mm
Min. diameter of conductors
240 mm
Min. cable diameter
30 mm
Without halogens
Yes
width
34 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD