??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1192780000 - TM 8/18 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1192780000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1192780000
Herstellertypbezeichnung
TM 8/18 HF/HB
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 30 - 35 mm, 34 mm, Polyethylen LD, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248974825
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
35 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Höhe
18 mm
Farbe
transparent
Tiefe
38.700 mm
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
300 mm
min. Aderdurchmesser
240 mm
min. Kabeldurchmesser
30 mm
halogenfrei
Ja
Breite
34 mm
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen