??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1192770000 - TM 7/18 HF/HB
Спецификация
Weidmueller 1192770000
Preview
Manufacturer Product ID
1192770000
Manufacturer Type Description
TM 7/18 HF/HB
Description short
Система кодирования кабелей, 20 - 30 mm, 28 mm, Полиэтилен НП, прозрачный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248974818
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
30 mm
label space present
Yes
height
18 mm
color
Transparent
depth
32.700 mm
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
240 mm
Min. diameter of conductors
120 mm
Min. cable diameter
20 mm
Without halogens
Yes
width
28 mm
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей