??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1192770000 - TM 7/18 HF/HB
Nomenclature
Weidmueller 1192770000
Preview
Manufacturer Product ID
1192770000
Manufacturer Type Description
TM 7/18 HF/HB
Description short
Système de codage des câbles, 20 - 30 mm, 28 mm, Polyéthylène LD, transparent
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248974818
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
30 mm
label space present
Yes
height
18 mm
color
Transparent
depth
32.700 mm
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
240 mm
Min. diameter of conductors
120 mm
Min. cable diameter
20 mm
Without halogens
Yes
width
28 mm
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés