??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1192770000 - TM 7/18 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1192770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1192770000
Herstellertypbezeichnung
TM 7/18 HF/HB
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 20 - 30 mm, 28 mm, Polyethylen LD, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248974818
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
30 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Höhe
18 mm
Farbe
transparent
Tiefe
32.700 mm
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
240 mm
min. Aderdurchmesser
120 mm
min. Kabeldurchmesser
20 mm
halogenfrei
Ja
Breite
28 mm
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen