??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1192760000 - THM VIN 101/150 GE/G
Спецификация
Weidmueller 1192760000
Preview
Manufacturer Product ID
1192760000
Manufacturer Type Description
THM VIN 101/150 GE/G
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 101 mm, Пленка виниловая, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248974603
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.810 kg
depth
0.05 mm
height
101.6 mm
width
150 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей