??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1192760000 - THM VIN 101/150 GE/G
Nomenclature
Weidmueller 1192760000
Preview
Manufacturer Product ID
1192760000
Manufacturer Type Description
THM VIN 101/150 GE/G
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 101 mm, Film vinyle, jaune
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248974603
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.810 kg
depth
0.05 mm
height
101.6 mm
width
150 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés