??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1192760000 - THM VIN 101/150 GE/G
Stückliste
Weidmueller 1192760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1192760000
Herstellertypbezeichnung
THM VIN 101/150 GE/G
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 mm, Vinylfilm, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248974603
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.810 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
101.6 mm
Breite
150 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen