??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1192740000 - THM MT30X 101/48 GE/G
Stückliste
Weidmueller 1192740000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1192740000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 101/48 GE/G
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 101 mm, Vinylfilm, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248974689
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.521 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
48 mm
Breite
101.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen