??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1190350000 - TW AKZ GN
Stückliste
Weidmueller 1190350000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1190350000
Herstellertypbezeichnung
TW AKZ GN
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 37 mm x 38 mm, grün
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248997329
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen