??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1188920000 - E1WS/63S/M63-WM
Nomenclature
Weidmueller 1188920000
Preview
Manufacturer Product ID
1188920000
Manufacturer Type Description
E1WS/63S/M63-WM
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 63 x 1,5, 19 mm, Armature à conducteur simple rigide, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 51.5 - OD max. 59.5 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, Acier inox 1.4404
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4050118086300
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M63 x 1.5
max. sealing range
59.500 mm
min. sealing range
51.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100 mm
min. sealing value inner mat
43.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2.500 mm
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4404
overall height
78.500 mm
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
1.086 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés