??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1188920000 - E1WS/63S/M63-WM
Kusovník
Weidmueller 1188920000
Preview
Manufacturer Product ID
1188920000
Manufacturer Type Description
E1WS/63S/M63-WM
Description short
Ex kabelová průchodka (kov) rovný, M 63 x 1,5, 19 mm, Jednodrátové pancéřování, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 51.5 - OD max. 59.5 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, Nerezavějící ocel 1.4404
Description long
Kabelová průchodka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu (Ex e a Ex d). Kabelovou průchodku je možné použít s pancéřovanými a nepancéřovanými kabely.
GTIN-Code
4050118086300
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M63 x 1.5
max. sealing range
59.500 mm
min. sealing range
51.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100 mm
min. sealing value inner mat
43.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2.500 mm
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4404
overall height
78.500 mm
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
1.086 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model