??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1188706 - IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1188706
Product number of the Manufacturer
1188706
Description short
Module d'entrée/sortie
Description long
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling avec fusible de 0,25 A remplaçable dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.
Manufacturer Type Description
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
Preview
GTIN-Code
4063151232399
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
40
poids net
0.066 kg
GTIN
4063151232399
Manufacturer product designation
Module d'entrée/sortie
Manufacturer product description
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling avec fusible de 0,25 A remplaçable dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.
Product type
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés