??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1188160000 - E1XZS/25/NPT3/4-WM
Stückliste
Weidmueller 1188160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1188160000
Herstellertypbezeichnung
E1XZS/25/NPT3/4-WM
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20 - OD max. 27.5 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, Edelstahl 1.4404
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118087352
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
3/4 Zoll NPT
max. Dichtwert
27.500 mm
min. Dichtwert
20 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
13.900 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
20 mm
min. Dichtwert Innenmantel
13.500 mm
max. Stärke der Armierung
1.600 mm
min. Stärke der Armierung
1.250 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
Gesamthöhe
64 mm
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.254 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen