??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1188090000 - E1XZS/50/M50-WM
Nomenclature
Weidmueller 1188090000
Preview
Manufacturer Product ID
1188090000
Manufacturer Type Description
E1XZS/50/M50-WM
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 50 x 1,5, 16 mm, Armature tressée, Armature feuille métallique, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.55 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID max. 44.10 mm, Acier inox 1.4404
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4050118087291
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M50x1.5
max. sealing range
53 mm
min. sealing range
45.550 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
44.100 mm
min. sealing value inner mat
37.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2 mm
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4404
overall height
76.500 mm
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.708 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés