??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1187450000 - A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F
Stückliste
Weidmueller 1187450000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1187450000
Herstellertypbezeichnung
A2LCS/63S/M63-NPT2-1/2F
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Edelstahl 1.4404
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118081343
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Schlüsselweite (2)
75 mm
Anschlussgewinde
M63x1,5
max. Dichtwert
50.100 mm
min. Dichtwert
43.500 mm
Art des Anschlussgewinde
metrisch
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-50 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
19 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
Gesamthöhe
60.800 mm
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.846 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen