??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1187340000 - A2LCS/50S/M50-NPT1-1/2F
Stückliste
Weidmueller 1187340000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1187340000
Herstellertypbezeichnung
A2LCS/50S/M50-NPT1-1/2F
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, Edelstahl 1.4404
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118081244
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
M50x1,5
max. Dichtwert
38.200 mm
min. Dichtwert
31.500 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
Gesamthöhe
57.300 mm
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.616 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen