??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1187130000 - A2L/25/NPT1-WM
Nomenclature
Weidmueller 1187130000
Preview
Manufacturer Product ID
1187130000
Manufacturer Type Description
A2L/25/NPT1-WM
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4050118074567
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
1 Zoll NPT
max. sealing range
20 mm
min. sealing range
13.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
17.300 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
37.800 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.160 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés