??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1187040000 - A2L/40/NPT1-1/4-WM
Спецификация
Weidmueller 1187040000
Preview
Manufacturer Product ID
1187040000
Manufacturer Type Description
A2L/40/NPT1-1/4-WM
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (металл) прямой, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Латунь никелированная
Description long
Кабельный ввод для использования во взрывоопасных зонах (категории Ex e и Ex d). Такой кабельный ввод может использоваться с кабелем в обмотке и без обмотки.
GTIN-Code
4050118074482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
1 1/4 Zoll NPT
max. sealing range
32.200 mm
min. sealing range
25.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
18 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
40.800 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.300 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей