??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1186880000 - A2L/16/M16-WM
Lista materiale
Weidmueller 1186880000
Preview
Manufacturer Product ID
1186880000
Manufacturer Type Description
A2L/16/M16-WM
Description short
Pressacavo Ex (metallo) diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, ottone, nichelato
Description long
Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.
GTIN-Code
4050118074345
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M16x1.5
max. sealing range
8.700 mm
min. sealing range
4.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
35.800 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.090 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD