??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1186880000 - A2L/16/M16-WM
Stückliste
Weidmueller 1186880000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1186880000
Herstellertypbezeichnung
A2L/16/M16-WM
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118074345
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
M16x1,5
max. Dichtwert
8.700 mm
min. Dichtwert
4.500 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Gesamthöhe
35.800 mm
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.090 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen