??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1186630000 - WDU 50N IR
Lista materiałowa
Weidmueller 1186630000
Preview
Manufacturer Product ID
1186630000
Manufacturer Type Description
WDU 50N IR
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, 50 mm², 1000 V, 150 A, liczba przyłączeń: 2
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118031492
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
70 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
50 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
10 mm²
Min. line cross section, rigid
10 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.081 kg
depth
69.825 mm
height
71 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD