??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1185340000 - A2LS/50S/M50-WM
Kusovník
Weidmueller 1185340000
Preview
Manufacturer Product ID
1185340000
Manufacturer Type Description
A2LS/50S/M50-WM
Description short
Ex kabelová průchodka (kov) rovný, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, Nerezavějící ocel 1.4404
Description long
Kabelová průchodka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu (Ex e a Ex d). Kabelovou průchodku je možné použít s pancéřovanými a nepancéřovanými kabely.
GTIN-Code
4050118080568
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M50x1.5
max. sealing range
38.200 mm
min. sealing range
31.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4404
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.460 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model