??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1185150000 - E1XZ/50/NPT2-WM
Lista de materiales
Weidmueller 1185150000
Preview
Manufacturer Product ID
1185150000
Manufacturer Type Description
E1XZ/50/NPT2-WM
Description short
Prensaestopas Ex (metal) recto, 2" NPT, 19.2 mm, Blindaje trenzada, Blindaje de hoja metálica, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.5 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID max. 44.10 mm, laton, niquelado
Description long
Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
GTIN-Code
4050118075151
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
2 Zoll NPT
max. sealing range
53 mm
min. sealing range
45.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
19.200 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
44.100 mm
min. sealing value inner mat
37.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2 mm
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
76.500 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.770 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD