??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1185090000 - E1XZ/20S/NPT1/2-WM
Stückliste
Weidmueller 1185090000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1185090000
Herstellertypbezeichnung
E1XZ/20S/NPT1/2-WM
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118075090
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
1/2 Zoll NPT
max. Dichtwert
16 mm
min. Dichtwert
12.500 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
13.600 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
11.700 mm
min. Dichtwert Innenmantel
8 mm
max. Stärke der Armierung
1.250 mm
min. Stärke der Armierung
0.900 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Gesamthöhe
62.500 mm
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.150 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen