??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1185020000 - E1XZ/40/M40-WM
Спецификация
Weidmueller 1185020000
Preview
Manufacturer Product ID
1185020000
Manufacturer Type Description
E1XZ/40/M40-WM
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (металл) прямой, M 40 x 1,5, 16 mm, Бронирование оплеткой, Бронирование металлической фольгой, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Латунь никелированная
Description long
Кабельный ввод для использования во взрывоопасных зонах (категории Ex e и Ex d). Такой кабельный ввод может использоваться с кабелем в обмотке и без обмотки.
GTIN-Code
4050118075038
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
M40x1.5
max. sealing range
40.500 mm
min. sealing range
30.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
32.200 mm
min. sealing value inner mat
25.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2 mm
min. thickness of the reinforcement
1.600 mm
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
77.500 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.685 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей