??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1184710000 - E1W/40/M40-WM
Stückliste
Weidmueller 1184710000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1184710000
Herstellertypbezeichnung
E1W/40/M40-WM
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 40 x 1,5, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118074758
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
M40x1,5
max. Dichtwert
40.500 mm
min. Dichtwert
30.500 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
32.200 mm
min. Dichtwert Innenmantel
25.500 mm
max. Stärke der Armierung
2 mm
min. Stärke der Armierung
1.600 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Gesamthöhe
77.500 mm
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.685 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen