??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1182020 - SACB-C-H180- 8/4-M8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1182020
Artikelnummer des Herstellers
1182020
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-C-H180- 8/4-M8
Internationale Artikelnummer
4063151220778
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Nettogewicht
0.050 kg
Verschmutzungsgrad
not relevant
Werkstoff des Gehäuses
PBT
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
7 mm
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
12 mm
Anschluss der Stammleitung
Pluggable screw connection
GTIN
4063151220778
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Herstellerprodukttyp
SACB-C-H180- 8/4-M8
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft