??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1181-65 - Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
Bill of material
1181-65(300)
Order number
1181-65
EAN-Code
4013456587502
Designation
Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
Level of Details
für Einbauöffnung
60 mm
für UP¹ Gerätedosen und UP¹ Geräte-Verbindungsdosen
Ja
Verpackung innen/Versand
50/1000
Price group
120
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Der Signaldeckel für die neuen UP¹ Geräte- und UP¹ Geräte-Verbindungsdosen schützt das Doseninnere und die Schraubdome beim Verputzen, die bewährten Signalborsten erleichtern das Auffinden nach dem Verputzen. Die weichen Signalborsten legen sich sanft um und verhindern das Spritzen beim Verputzen. · Schützen das Doseninnere, die Schraubdome und Schraubenköpfe beim Verputzen · Signalborsten erleichtern das Auffinden nach dem Verputzen · Weiche Signalborsten legen sich sanft um und verhindern das Spritzen beim Verputzen · mehrmals zu verwenden
Short Description
Unterputz, Signaldeckel UP¹, für Einbauöffnung Ø 60 mm
Long Description
UP¹ Signaldeckel für Einbauöffnungen Ø 60 mm (1181-65). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
International PID
4013456587502
Manufacturer PID
1181-65
Manufacturer Name
KAISER
Manufacturer Type Description
1181-65
Delivery Time
3
Special Treatment Class
NONE
Keyword
One-gang box
Product Status
Neu
Product Type
physical
Diameter
60 mm
For box-/housing diameter
- mm
Length
- mm
For box-/housing length
- mm
Width
- mm
For box-/housing width
- mm
Depth
- mm
Shape
EV000154
Type of fastening
EV007772
Model
EV010081
With cable outlet
false
Material
EV000139
Halogen free
true
Colour
EV000154
RAL-number (similar)
-
With screws
false
Sealable
false
Order Unit
C62
Content Unit
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
50
QUANTITY_INTERVAL
50
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Country of Origin
DE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models