??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1178610 - SAC-4P-60,0-PUR/M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1178610
Artikelnummer des Herstellers
1178610
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 60 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-60,0-PUR/M12FS
Internationale Artikelnummer
4063151213909
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
10
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
nicht relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
60 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151213909
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 60 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-60,0-PUR/M12FS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft