??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1178143 - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/1,0PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1178143
Artikelnummer des Herstellers
1178143
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238590
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/1,0PE
Internationale Artikelnummer
4063151212919
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
123
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft