??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1178140 - SACC-DSI-M12FSK4PE-M16/1,0-1,5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1178140
Product number of the Manufacturer
1178140
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 5-poli, Femmina, M12, codifica: K, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1238589
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FSK4PE-M16/1,0-1,5
GTIN-Code
4063151212629
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
73
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte