??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1176857 - SAC-3P- 1,0-PUR/M12FRS PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1176857
Product number of the Manufacturer
1176857
Description short
Conducteur de puissance
Description long
Conducteur de puissance, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: S, longueur de câble: 1 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FRS PE
Preview
GTIN-Code
4063151209414
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
250 V
rated current
16 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
certificats et homologations
not available
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
1.500 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
S-Coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151209414
Manufacturer product designation
Conducteur de puissance
Manufacturer product description
Conducteur de puissance, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: S, longueur de câble: 1 m
Product type
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FRS PE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !