??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1175447 - SACB-8/16-PT QO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1175447
Product number of the Manufacturer
1175447
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Description long
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Manufacturer Type Description
SACB-8/16-PT QO
Preview
GTIN-Code
4063151204945
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP65
température de fonctionnement minimum
-30 °C
température de fonctionnement maximum
80 °C
Largeur
58 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.386 kg
matière du revêtement du contact
Sn
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
raccordement pour détecteur NPN
Yes
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
Insulation displacement termination
tension d'emploi maximum
48 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
10 A
courant sommé maximum
10 A
Number of channels per slots
2
Number of sensor/actuator slots
8
avec affichage LED
No
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
5
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
48 V
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur minimum
7 mm
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur maximum
12 mm
Connection of the master cable
Push-in connection
GTIN
4063151204945
Manufacturer product designation
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Product type
SACB-8/16-PT QO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés