??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1173550 - PV-FT-CCF-2,5-4-VPE250
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1173550
Artikelnummer des Herstellers
1173550
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Artikelfamilie: Sunclix, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-CCF-2,5-4-VPE250
Internationale Artikelnummer
4063151200848
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
16
GTIN
4063151200848
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Artikelfamilie: Sunclix, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-FT-CCF-2,5-4-VPE250
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
250
Mengenstaffel
250
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen