??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1173548 - PV-FT-CCM-2,5-4-VPE250
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1173548
Artikelnummer des Herstellers
1173548
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Artikelfamilie: Sunclix, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-CCM-2,5-4-VPE250
Internationale Artikelnummer
4063151201104
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
16
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
250
Mengenstaffel
250
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft