??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1172135 - PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1172135
Artikelnummer des Herstellers
1172135
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151197995
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
87.800 mm
Farbe
schwarz
Länge
28.600 mm
Nettogewicht
0.048 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.400 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
GTIN
4063151197995
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen