??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1166885 - NBC-50,0-94B/M12FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1166885
Product number of the Manufacturer
1166885
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur femelle droit M12, sur extrémité libre, longueur de câble: 50 m
Manufacturer Type Description
NBC-50,0-94B/M12FS
GTIN-Code
4063151183370
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
30 V
valeur nominale du courant
2 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
50 m
GTIN
4063151183370
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur femelle droit M12, sur extrémité libre, longueur de câble: 50 m
Product type
NBC-50,0-94B/M12FS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !